HALB AUFLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIERGH-456C
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Geeignet für Glasvitrinen
Einbauposition einstellbar: Vertikal -2 mm, Horizontal -2,5 mm
Inklusive Distanzstück für unterschiedliche Glasstärken. - Empfohlene Schrauben
- —Größe 4 Flachrundbohrschraube oder Größe 3,8 Rundkopf-Holzschraube
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-456C-SN | 170-020-968 |
![]() |
|
![]() |
GH-456C-CR | 170-020-969 |
![]() |
|
![]() |
GH-456C-GC | 170-020-970 |
![]() |
*Die Tragfähigkeit hat Vorrang vor der Glasgröße.
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1226_2_gh456c_e.pdf |
---|
Hinweis
—Die Tragfähigkeit entspricht dem Wert bei Verwendung von zwei Scharnieren. Die Berechnungsbedingungen finden Sie im Inhaltsverzeichnis.