HALB AUFLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIERGH-456N
3 / 3 Gesamtergebnisse
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Geeignet für Glasvitrinen
Einbauposition einstellbar: Vertikal -2 mm, Horizontal -2,5 mm
Inklusive Distanzstück für unterschiedliche Glasstärken. - Empfohlene Schrauben
- —Größe 4 Senkkopf-Blechschraube oder Größe 3,8 Senkkopf-Holzschraube
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-456N-SN | 170-090-702 |
![]() |
|
![]() |
GH-456N-CR | 170-090-703 |
![]() |
|
![]() |
GH-456N-GC | 170-090-704 |
![]() |
*Die Tragfähigkeit hat Vorrang vor der Glasgröße.
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Abmessungen Ausschnitt |
Gehäuse
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf |
---|
Hinweis
—Ohne Zuhaltung. Für die Ausführung mit Zuhaltung, Siehe GH-456C.
—Die Tragfähigkeit entspricht dem Wert bei Verwendung von zwei Scharnieren. Die Berechnungsbedingungen finden Sie im Inhaltsverzeichnis.