GLASHALTERUNGGS-GB20
6 / 6 Gesamtergebnisse
- GLASHALTERUNG
- GS-GB20
- Serie GS-G



Verfügbar
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Zur Verwendung mit dem Glasscharnier GS-GH20 bei Glasaufsatzkästen.
Mit Glasscharnier GS-GH20 und Riegel GS-GL20 verwendbar für ein komplettes, einheitliches Erscheinungsbild Ihrer Vitrine. - Parts supplied with set
- Upper Gasket (For 8 mm thickness glass door)
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Installation (Wood Top Panel) |
Installation (Glass Top Panel) |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
GS-GB20-R-CR |
GS-GB20-L-CR |
GS-GB20-R-GP |
GS-GB20-L-GP |
GS-GB20-R-BL |
GS-GB20-L-BL |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-GB20-R-CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-448 |
GS-GB20-L-CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-449 |
GS-GB20-R-GP | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-450 |
GS-GB20-L-GP | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-451 |
GS-GB20-R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-452 |
GS-GB20-L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-453 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1081_4_gs_gh20_gb20_e.pdf |
---|
Hinweis
• Zur Verwendung mit dem Glasscharnier GS-GH20 für die Montage an Schränken mit einer Glasplatte.
• Kann zusammen mit dem Glasscharnier GS-GH20 und dem Schloss GS-GL20 verwendet werden, um ein komplettes, einheitliches Design für die Vitrine zu schaffen.
• Für die Verwendung in Glastüren mit einer Stärke von 8 mm, verwenden Sie bitte die obere Dichtung, die im Lieferumfang enthalten ist.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.