H160

TOPFSCHARNIERH160

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • TOPFSCHARNIER
  • 160° Öffnung / 18 mm Auflage / Für dicke Türen
  • H160
  • Serie 100
Schraubmontage.
Separat erhältlich
—Serie-100 Montageplatte
Empfohlene Schrauben
—M4 Linsensenkkopfschraube

Videos

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
H160-34/18 160-073-622
H160-C34/18 160-073-632
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation Material Finish Öffnungswinkel Auflagenmenge Min. Türstärke Max. Türstärke Scharnierart Einzigartige Besonderheit Serie Geeignete Anbringung Farbe EAN Karton Gewicht (g)

H160-34/18

160-073-622

Ohne Verriegelung

Zinklegierung (ZDC)

Satin-Chrom

160°

9 bis 18mm

18

34

Topfscharnier

Ohne Verriegelung

Serie 100

Holz

Silber

4510932020626

100

191

H160-C34/18

160-073-632

Mit Verriegelung

Zinklegierung (ZDC)

Satin-Chrom

160°

9 bis 18mm

18

34

Topfscharnier

Mit Verriegelung

Serie 100

Holz

Silber

4510932020633

100

203.5

Verschieben, um mehr zu sehen

Für die Montage ist eine Montageplatte (separat erhältlich) erforderlich. Bitte separat bestellen.


CAD-Download

Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)

Inhalt
Geometriedarstellung
Inhalt 2D 3D
Geometriedarstellung DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
H160-34/18
H160-C34/18
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
H160-34/18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-622

H160-C34/18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-632

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Verwandte Produkte

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren