H160

TOPFSCHARNIERH160

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • TOPFSCHARNIER
  • 160° Öffnung / Einschub / Für dicke Türen
  • H160
  • Serie 100
Schraubmontage.
Separat erhältlich
—Serie-100 Montageplatte
Empfohlene Schrauben
—M4 Linsensenkkopfschraube

Videos

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
H160-34/0 160-073-623
H160-C34/0 160-073-633
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation Material Finish Öffnungswinkel Auflagenmenge Min. Türstärke Max. Türstärke Scharnierart Einzigartige Besonderheit Serie Geeignete Anbringung Farbe EAN Karton Gewicht (g)

H160-34/0

160-073-623

Ohne Verriegelung

Zinklegierung (ZDC)

Satin-Chrom

160°

0 mm (Einliegend)

18

34

Topfscharnier

Ohne Verriegelung

Serie 100

Holz

Silber

4510932020640

100

230.9

H160-C34/0

160-073-633

Mit Verriegelung

Zinklegierung (ZDC)

Satin-Chrom

160°

0 mm (Einliegend)

18

34

Topfscharnier

Mit Verriegelung

Serie 100

Holz

Silber

4510932020657

100

244.1

Verschieben, um mehr zu sehen

Für die Montage ist eine Montageplatte (separat erhältlich) erforderlich. Bitte separat bestellen.


CAD-Download

Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)

Inhalt
Geometriedarstellung
Inhalt 2D 3D
Geometriedarstellung DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
H160-34/0
H160-C34/0
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
H160-34/0 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-623

H160-C34/0 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-633
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
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren