HEBELRIEGELHCZ-80
4 / 4 Gesamtergebnisse
- Ein Hebelriegel-Knauf mit Anzeige für den Einsatz an Glas- und Holztüren.
Der interne Mechanismus zieht die Tür im verriegelten Zustand an den Rahmen und verhindert so eine unbeabsichtigte Bewegung von Tür und Rahmen.
Wird mit einem Auslöser (Sicherheitsfunktion) geliefert, so dass das Schloss nicht einrasten kann, wenn die Tür nicht geschlossen ist.
Bei geöffneter Tür liegen Hebel und Auslöser flach auf und ragen nicht heraus. - Zubehör
- • Senkkopfschraube Größe M4 (für Türmontage)
• Senkkopfschraube Größe M3 (für Deckelbefestigung)
* Die benötigten Schrauben sind je nach Türstärke unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle der mitgelieferten Schraubenarten. - Separat erhältlich
- • Schließkasten HCZ-80B-CR, HCZ-80B-SN
• Anschlagplatte ZL-2402-FB
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Cut Out Dimensions: When using strike box
-
Alle anzeigen
Emergency Unlocking Method
The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above. -
Alle anzeigen
With Safety Feature
The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed. -
Alle anzeigen
Flat when Door is Open
When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude. -
Alle anzeigen
When combined (indicator side)
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Grundkörper]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HCZ-80G-CR | 150-040-969 |
![]() |
|
![]() |
HCZ-80G-SN | 150-040-970 |
![]() |
|
![]() |
HCZ-80W-CR | 150-040-971 |
![]() |
|
![]() |
HCZ-80W-SN | 150-040-972 |
![]() |
Separat erhältlich [[Strike Box (sold separately)]]
Separat erhältlich [[Strike Plate (sold separately)]]
CAD-Download
Gehäuse [[Grundkörper]]
Artikelbezeichnung |
---|
HCZ-80G-CR |
HCZ-80G-SN |
HCZ-80W-CR |
HCZ-80W-SN |
Separat erhältlich [[Strike Box (sold separately)]]
Artikelbezeichnung |
---|
HCZ-80B-CR |
HCZ-80B-SN |
Separat erhältlich [[Strike Plate (sold separately)]]
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1218_1_hcz80_e.pdf |