WINKELVERSTELLBARES RASTSCHARNIERHG-CHJ70
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Die Zwischenhalteposition kann in 3 Winkeln eingestellt werden: 45°, 90° und 135°.
Kommt mit Abdeckungen, um die Montagebohrungen zu verbergen. - Verwendung
- — Umweltprüfgeräte, Laborgeräte.
- Empfohlene Schrauben
- — Innensechskantschraube M5
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Available Detent Angles]
45°/90°/135° -
Alle anzeigen
[Available Door Specs]
When using two hinges -
Alle anzeigen
[Switching 45°↔90°↔135°]
Can be adjusted by a hex key. -
Alle anzeigen
[Application Example]
Detent angle: 45°
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English) | 1225_1_hg_chj70_e.pdf |
---|
Hinweis
—Die Einstellung von Rastwinkeln muss bei geöffnetem Scharnier vorgenommen werden.
—Die Haltekraft kann variieren.