MINI DÄMPFUNGSSCHARNIERHG-JHM9-U
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Scharnier mit eingebautem Dämpfer verhindert ein Zuschlagen der Klappe.
Ideal für kleine Abdeckungen von Anschlussdosen in Schreibtischen.
Verkauf paarweise. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C–40°C
- Verwendung
- —Kleine Klappdeckel für Konferenztische, kleine Abdeckungen für mechanische Geräte, usw.
- Empfohlene Schrauben
- —Linsenkopfschraube M3 ,Linsenkopfschraube, selbstschneidend 3, usw.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHM9-U-BL | 170-025-897 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-U-WT | 170-025-898 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-U4-BL | 170-037-328 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-U4-WT | 170-037-329 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-JHM9-U-BL |
HG-JHM9-U-WT |
HG-JHM9-U4-BL |
HG-JHM9-U4-WT |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1161_3_hgjhm9_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Wird paarweise verkauft.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.