- HG-MA95A
MEHRWINKEL-ARRETIERSCHARNIERHG-MA95A
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Durch das Umschalten des Hebels lässt sich der Klappenwinkel leicht einstellen.
Die Verriegelung ermöglicht es, das Scharnier in 10°-Schritten von 0° bis 180° in Position zu halten.
Die Klappe wird vorübergehend entriegelt, während der Hebel gedrückt wird.
Die Klappe bleibt entriegelt, wenn der Hebel angehoben wird.
Beide Scharniertypen können zusammen verwendet werden. - Verwendung
- —Medizinische Geräte, analytische Instrumente, Halbleitergeräte.
- Empfohlene Schrauben
- —M5 Schraube
Videos
Portfolio
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
HG-MA95A-L
-
Alle anzeigen
HG-MA95AF-L
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Two Ways to Unlock]
The flap is temporarily unlocked when the lever is pushed. -
Alle anzeigen
[Two Ways to Unlock]
The flap stays unlocked when the lever is lifted. -
Alle anzeigen
[Locus Chart]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
HG-MA95A-R | 170-043-818 | |||
HG-MA95A-L | 170-043-819 | |||
HG-MA95AF-R | 170-043-822 | |||
HG-MA95AF-L | 170-043-823 |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-MA95A-R |
HG-MA95A-L |
HG-MA95AF-R |
HG-MA95AF-L |
Katalog
Handbücher
Instruction Manual | 1260_2_hgma95.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
Verwandte Produkte