- HG-MA95B
MEHRWINKEL-ARRETIERSCHARNIERHG-MA95B
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Durch das Umschalten des Hebels lässt sich der Klappenwinkel leicht einstellen.
Die Verriegelung ermöglicht es, das Scharnier in 10°-Schritten von 0° bis 180° in Position zu halten.
Die Klappe wird vorübergehend entriegelt, während der Hebel gedrückt wird.
Die Klappe bleibt entriegelt, wenn der Hebel angehoben wird.
Beide Scharniertypen können zusammen verwendet werden. - Verwendung
- —Medizinische Geräte, analytische Instrumente, Halbleitergeräte.
- Empfohlene Schrauben
- —M5 Schraube
Videos
Portfolio
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
HG-MA95B-L
-
Alle anzeigen
HG-MA95BF-L
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Two Ways to Unlock]
The flap is temporarily unlocked when the lever is pushed. -
Alle anzeigen
[Two Ways to Unlock]
The flap stays unlocked when the lever is lifted. -
Alle anzeigen
[Locus Chart]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
HG-MA95B-R | 170-043-820 | ||
HG-MA95B-L | 170-043-821 | ||
HG-MA95BF-R | 170-043-824 | ||
HG-MA95BF-L | 170-043-825 |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-MA95B-R |
HG-MA95B-L |
HG-MA95BF-R |
HG-MA95BF-L |
Katalog
Handbücher
Instruction Manual | 1260_2_hgma95.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
×
×
Loading