DREHMOMENTSCHARNIERHG-TA
8 / 8 Gesamtergebnisse
- Passed 20,000 open/close private cycle test*
- Passed 50,000 open/close private cycle test**
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Der hochbelastbare HG-TA45H mit Kabeldurchführung wird neu eingeführt
- Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
- Verwendung
- —LCD, Überwachungskamera, usw.
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-TA20R |
HG-TA20L |
HG-TA30R |
HG-TA30L |
HG-TA45R |
HG-TA45L |
HG-TA45HR |
HG-TA45HL |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TA20R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-403 |
HG-TA20L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-404 |
HG-TA30R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-405 |
HG-TA30L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-406 |
HG-TA45R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-407 |
HG-TA45L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-408 |
HG-TA45HR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-215 |
HG-TA45HL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-216 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bei paarweiser Verwendung: Bitte verwenden Sie das gleiche Drehmoment in beiden Scharnieren.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.