DREHMOMENTSCHARNIERHG-TC45H
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Stufenloser Stopp: hält die Position in jedem Winkel.
Bohrung in der Mitte ermöglicht eine einfache Kabelführung.
Ideal für die Aufnahme von Monitoren und Überwachungskameras.
Prüfung für 50.000 Öffnungs-/Schließvorgängeerfolgreich durchgeführt. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
- Verwendung
- —LCD, Überwachungskamera, usw.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bei paarweiser Verwendung: Bitte verwenden Sie das gleiche Drehmoment in beiden Scharnieren.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.