TÜRSTOPPER MAGNETSCHNÄPPERHT-MSG62
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Funktioniert als Glastürstopper und auch als Magnetschnäpper.
Auch in Spritzwasserbereichen wie Duschkabinen verwendbar.
Der silikonummantelte Magnet zieht die Tür sanft an.
Auch für dünne Rahmen durch Richtungsänderung der Halterung - Zubehör
- Kreuzschlitzschraube M4 × 12
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[Catch]
-
Alle anzeigen
[Strike Plate]
-
Alle anzeigen
[Different Installations Available]
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Schnäpper]]
Separat erhältlich
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG62-U10 | 270-043-851 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-U12 | 270-043-852 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-U8 | 270-043-850 |
![]() |
Optionale Teile
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG62-P127 | 270-043-853 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-P135 | 270-043-854 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse [[Schnäpper]]
Artikelbezeichnung |
---|
HT-MSG62 |
Separat erhältlich
Artikelbezeichnung |
---|
HT-MSG62-U10 |
HT-MSG62-U12 |
HT-MSG62-U8 |
Optionale Teile
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English) | 1319_4_ht_msg62_a5_e.pdf |
---|
Hinweis
Betriebstemperatur: Max. 80℃
Der Teil des Silikongummis, der mit dem Schließblech in Berührung kommt, darf nicht zerkratzt werden. Dies kann zur Beschädigung des Silikons führen. Werden nicht die separat erhältlichen Schließbleche verwendet, ist darauf zu achten, dass stattdessen ein flaches Schließblech verwendet wird.
Das Schließblech muss im oberen Bereich der Tür angebracht werden. Die Montage an der Unterseite oder an der Seite der Tür kann zu Fehlausrichtungen führen.