TOPFSCHARNIERJ95
5 / 5 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- TOPFSCHARNIER
- 93°Öffnung/Einsatz
- J95
- Serie J95


- Passed 40,000 open/close private cycle test
heavy duty, cabinet hinge
- 3-D-Verstellung der Montageplatte (Tiefe + 1,5, - 2,5 mm, vertikal +/- 3 mm, Auflage [horizontal] + 0, - 4 mm).
Einfacher Ein- und Ausbau durch One-Touch.
Max. Türgewicht: 25 kg bei 2 St., 40 kg bei 3 St.
Schnappmontage. - Separat erhältlich
- —Montageplatte J95-P6T
—Frontblende für Glastür GH-J95FP
—Sicherheitsabdeckung J95SC-0GR
—Abdeckung für Montageplatte J95ZC-GR - Empfohlene Schrauben
- —M5 Senkkopfschraube, M5 Linsensenkkopfschraube
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
J95-24/0T | 160-033-660 |
![]() |
|
![]() |
J95-C24/0T | 160-033-659 |
![]() |
|
![]() |
J95-24-0T BN | 160-034-921 |
![]() |
|
![]() |
J95-C24-0T BN | 160-034-918 |
![]() |
Für die Montage ist eine Montageplatte (separat erhältlich) erforderlich. Bitte separat bestellen.
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Geometriedarstellung |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
J95-24/0T |
J95-C24/0T |
J95-24-0T BN |
J95-C24-0T BN |
Artikelbezeichnung für die Kombination CAD-Download [Hinge & Mounting Plate]