- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHNÄPPER UND RIEGEL
- MAGNETSCHNÄPPER
- MC-158, MC-159
- MC-158, MC-159
MAGNETSCHNÄPPERMC-158, MC-159
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Ultra Thin
- 2,6 mm ultradünner Magnet, ideal für enge Räume
Gleicher Artikel mit starker Magnetkraft: MC-159-8
Ähnlicher Artikel aus Edelstahl: MC-159-SUS - Empfohlene Schrauben
- —Senkkopfschraube M3 oder Senk-Holzschraube 3,1
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Magnetschnäpper]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-158 | 140-050-014 |
![]() |
|
![]() |
MC-159 | 140-058-061 |
![]() |
|
![]() |
MC-159-BL | 140-038-023 |
![]() |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Separately]
CAD-Download
Gehäuse [[Magnetschnäpper]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-158 |
MC-159 |
MC-159-BL |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Separately]
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Max. Temperatur: 80°C
—Die Gegenplatte sollte mit dem Körper in Kontakt sein. Direkter Kontakt mit dem Magneten kann den Magneten beschädigen.
—Nur MC-158 ist mit "S" gekennzeichnet, um es von MC-159 zu unterscheiden (siehe Zeichnung unten)
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHNÄPPER UND RIEGEL
- MAGNETSCHNÄPPER
- MC-158, MC-159
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.