MAGNETSCHNÄPPERMC-159-SUS
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- 2,8 mm ultradünner Magnetschnäpper, ideal für enge Räume.
Überzogen mit einer Acrylharzbeschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit.
Sehr starke Magnetkraft
Ähnliche Artikel mit unterschiedlichen Magnetkräften: MC-158, MC-159, MC-159-8 - Empfohlene Schrauben
- —Senkkopfschraube M3 oder Senk-Holzschraube 3,1
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Separat erhältlich [[Counter Plate (Sold Separately)]]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Max. Temperatur: 80°C
—Die Gegenplatte sollte mit dem Körper in Kontakt sein. Direkter Kontakt mit dem Magneten kann den Magneten beschädigen.