MC-YN015S, MC-YN015SP

MAGNETSCHNÄPPERMC-YN015S, MC-YN015SP

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MAGNETSCHNÄPPER
  • Ultradünn / Edelstahl
  • MC-YN015S, MC-YN015SP

  • Ultra Thin
  • Rust Prevention
2,2 mm ultradünner Magnetschnäpper, ideal für enge Räume.
Starker Neodym-Magnet
Überzogen mit einer Epoxid-Beschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit.
Zubehör
Nur für MC-YN015SP

—Gegenstück

—Senkkopf-Blechschraube 3×14 (SUS)
Empfohlene Schrauben
—Senkkopfschraube M3 oder Senk-Holzschraube nominal 3,1

Zeichnungen / Illustrationen

  • *Magnet is stored under the cover.
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MC-YN015S 140-020-672
MC-YN015SP 140-020-673
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation Magnetkraft N Magnetkraft kgf Länge L Breite W Gehäusematerial Body Finish Ausführung Montagerichtung Umwelt Höhe H EAN Box Karton Gewicht (g)

MC-YN015S

140-020-672

Nur Körper

22.5

2.3

35

2.2

Edelstahl (Spezial)

Poliert

Standard

Horizontal (Oberflächenmontage)

Korrosionsschutz

12

4510932057509

100

2000

3.6

MC-YN015SP

140-020-673

Gehäuse/Platte/Schraube

22.5

2.3

35

2.2

Edelstahl (Spezial)

Poliert

Standard

Horizontal (Oberflächenmontage)

Korrosionsschutz

12

4510932017060

100

2000

7.3

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
MC-YN015S
MC-YN015SP
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MC-YN015S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-672

MC-YN015SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-673

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

—Bei direkter Wassereinwirkung oder bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kann Rost auftreten.

—Max. Temperatur: 80°C

—Das Gegenstück sollte die Joche auf beiden Seiten berühren und sollte nicht direkt mit dem Deckel in Kontakt sein. Direkter Kontakt kann den Magneten beschädigen.

—Achten Sie darauf, die Montagefläche für Schrauben und Nieten anzufasen. Auf diese Weise steht der Schraubenkopf bei der Befestigung des Gehäuses nicht vor (siehe "Abmessung Ausschnitt und Beispiel Installation").
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren