MAGNETSCHNÄPPERMC-YN016HP
4 / 4 Gesamtergebnisse
- Heat Resistance
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Geeignet für Umgebungen mit hoher Temperatur bis zu 250 Grad.
Korrosionsschutz: hergestellt aus Edelstahl.
Ultradünner Magnetschnäpper mit 2,8 mm, ideal für enge Räume.
Kleiner Körper mit hoher Magnetkraft (Samarium-Kobalt-Magnet).
Nur Magnetschnäpper oder Set mit Magnetschnäpper, Gegenplatte und Schrauben erhältlich.
Montage mit Niete ist ebenfalls möglich.
Nicht hitzebeständiger Typ MC-YN015S in gleicher Form ebenfalls erhältlich. - Zubehör
- Nur für MC-YN016HPP
—Gegenstück
—Senkkopf-Blechschraube 3×14 (SUS) - Empfohlene Schrauben
- —Senkkopfschraube M3 oder Senk-Holzschraube nominal 3,1
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
*Magnet is stored under the cover.
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-YN016HP-15 | 140-033-220 |
![]() |
|
![]() |
MC-YN016HPP-15 | 140-033-221 |
![]() |
|
![]() |
MC-YN016HP-27 | 140-033-222 |
![]() |
|
![]() |
MC-YN016HHP-27 | 140-033-223 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
MC-YN016HP-15 |
MC-YN016HPP-15 |
MC-YN016HP-27 |
MC-YN016HHP-27 |
Katalog
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Das Gegenstück sollte die Joche auf beiden Seiten berühren und sollte nicht direkt mit dem Deckel in Kontakt sein. Direkter Kontakt kann den Magneten beschädigen.
—Achten Sie darauf, die Montagefläche für Schrauben und Nieten anzufasen. Auf diese Weise ragt der Schraubenkopf nicht heraus, wenn das Gehäuse befestigt ist (siehe "Abmessung Ausschnitt und Beispiel Installation").