- S-AT02W
HOCHBELASTBARER, FEDERGELAGERTER KLAPPENBESCHLAGS-AT02W
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Power Assist
- Ungefähr das doppelte Drehmoment des regulären S-AT bei einer seitlichen Montage.
Öffnungsunterstützung: fühlt sich leichter an und erleichtert das Öffnen des Deckels.
Stufenloser Stopp: hält die Position in jedem Winkel von 10° bis 80°.
Kompaktes Design ermöglicht eine effektive Nutzung des Innenraums.
Beide Ausführungen, rückseitige und seitliche Montage, sind verfügbar. Beide sind beidseitig.
Prüfung für 10.000 Öffnen-/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt. - Zubehör
- Side panel bracket (For side mount)
Truss head screw M5×6 (Used for fixing the body and bracket in case of side mount) - Empfohlene Schrauben
- Truss head screw M5
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Instruction Manual | 0684-1_s_atw.pdf |