- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360HC-9H16-NI
- 360HC-9H16-NI
GEHÄUSEABDECKUNG360HC-9H16-NI
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- GEHÄUSEABDECKUNG
- Für 9 und 16 mm Auflage
- 360HC-9H16-NI
- Serie OLYMPIA
- — Versteckt Schrauben für ein schlankes Erscheinungsbild.
- Sonstiges
- [Verfügbares Scharnier]
— 360 (9 mm aufliegend)
— H360 (16 mm aufliegend)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Nicht für die Montage einer 14 mm Auflage verwendbar.
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360HC-9H16-NI
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.