Rastscharniere reduzieren Kosten durch Eliminierung des Bedarfs an Schnäppern und anderen Komponenten

HG-MPS2

Das Scharnier wurde an der Schutzabdeckung der Abfüllmaschine angebracht, um den Kontakt mit heißen Maschinenteilen zu verhindern. Die temporäre Haltefunktion dieses Scharniers wurde genutzt, um die Anzahl der Komponenten zu reduzieren und die Kosten zu senken, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Das Öffnen und Schließen der Abdeckung erforderte Verschlüsse, und zusätzlich zu den Scharnieren wurden zwei Magnetverschlüsse angebracht, was zu einer größeren Anzahl von Komponenten und einer mühsamen Installation führte.
  2. Die Anzahl der Teile muss reduziert werden, um die Verwaltungskosten zu senken.

Produktinformationen

MINI RASTSCHARNIER HG-MPS2

MINI RASTSCHARNIER / HG-MPS2

— Hält die Tür in 3 verschiedenen Positionen ohne zusätzliche Unterstützung
— Die Achse kann horizontal oder vertikal ausgerichtet werden.
—Hat internen Prüftest über 40.000 Zyklen zum Öffnen/Schließen erfolgreich bestanden.

*Stand der Informationen: 30. Juni 2022.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Die ausschließliche Verwendung von Rastscharnieren reduzierte die Anzahl der benötigten Teile und führte zu einem vereinfachten Installationsprozess mit geringerem Zeit- und Arbeitsaufwand.
  2. Kostensenkung durch Verringerung der Anzahl zu verwaltender Teile.

Das Rastscharnier erfüllt durch seinen Klickmechanismus einen doppelten Zweck, was die Anzahl der benötigten Teile reduziert und zu Kosteneinsparungen führt.

Nachdem festgestellt wurde, dass die Schutzabdeckung (die den Kontakt mit heißen Maschinenteilen verhindert) aufgrund des seltenen Öffnens und Schließens keinen Magnetverschluss benötigt, schlugen wir die Verwendung unseres Mini-Rastscharniers HG-MPS2 vor.
Das Scharnier kann die Abdeckung in mehreren Winkeln halten. Durch die Kombination der Funktionen von zwei Produkten in einem wurden die Anzahl der Teile und die Kosten reduziert. Außerdem lassen sich die Scharniere leicht ein- und ausbauen, was die Wartungsfreundlichkeit verbessert.
HG-MPS2

Before
Zu viele Teile und schwer zu handhaben

Scharnier kombiniert mit Magnetschnäpper

Scharnier gepaart mit Magnetschnäpper

Nach Verwendung von Rastscharnieren
Gleiche Funktionalität von 2 Produkten in 1!

Nur Rastscharnier

Nur Rastscharnier

"Klickmechanismus" ermöglicht Scharnierhaltefunktion

Das Modell HG-MPS2 besitzt einen "Klickmechanismus.”
Dies ist ein Mechanismus, bei dem zwei Kugeln in einer kreisförmigen Schiene rotieren, die für jede Kugel eine Vertiefung aufweist. Wenn das Scharnier in eine Richtung schwingt, bewegen sich die Kugeln um die Schiene, bis die Kugeln in die Vertiefungen der Schiene fallen. Dies stoppt die Bewegung des Scharniers und hält es vorübergehend in seiner Position.
Es ist leicht an dem unverwechselbaren "Klick"-Geräusch zu erkennen, das beim Einrasten des Mechanismus entsteht, ob sich die Kugeln in den Vertiefungen befinden.
Klickmechanismus

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren
You seem to be visiting from Vereinigte Staaten von Amerika. Sugatsune America serves your location.