MINI RASTSCHARNIERHG-MPS2
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Hält an 3 Positionen: -10 Grad, 120 Grad und 170 Grad.
Kann horizontal oder vertikal verwendet werden. - Verwendung
- —Kleine und leichte Türen von medizinischen Geräten, Messgeräten, Analysegeräten, usw.
- Empfohlene Schrauben
- —Flachkopfschraube M4 oder Flachkopf-Blechschraube 4
Case Studies
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Für die Stellungen 0°(vollständig geschlossen) und 170°(vollständig geöffnet) wird ein zusätzlicher Anschlag empfohlen.
—Nur für den Innenbereich. Nicht für Nassbereiche geeignet.
—Verwenden Sie für die Montage keinen Schraubendreher.