Hebeunterstützende Scharniere anstelle von Gasfedern! Kein Gasverlust und kompakte Abmessungen ermöglichen eine effektive Nutzung des Konstruktionsraums.

Hebeunterstützende Scharniere anstelle von Gasfedern!

Unser hebeunterstützendes Scharnier HG-PA230-25 wurde in der Deckelklappe einer Chipmontagemaschine eingesetzt. Dieser Fall zeigt, wie der Ersatz von Gasdruckfedern durch unser Produkt Platz spart und die mit Gasdruckfedern verbundenen Bedenken hinsichtlich des Verlusts von Gas und Schmieröl beseitigt.

PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. In der Maschine war nicht genug Platz für den Einbau von Gasfedern vorhanden, aber eine Unterstützungsfunktion zum Öffnen des Deckels wurde dennoch benötigt.
  2. Die Kontrollleuchte der Chip-Montagevorrichtung musste gut sichtbar sein.

Produktinformationen

HEBEUNTERSTÜTZENDES SCHARNIER HG-PA230

HEBEUNTERSTÜTZENDES SCHARNIER / HG-PA230

— Die Federreaktionskraft ermöglicht ein leichtes Anheben des schweren Deckels (Hebeunterstützung).
— Beim Schließen wird ein Dämpfer aktiviert (Soft-Close-Funktion).
— Das Drehmoment kann durch Drehen der Stellschraube eingestellt werden.

*Die Informationen sind auf dem Stand vom 24. Februar 2021.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Bei der Verwendung von hebeunterstützenden Scharnieren werden Scharnier und Hebeunterstützungsfunktion in einem Produkt kombiniert. Zudem wird durch die Federbetätigung des HG-PA230 die Gefahr des Gasverlustes, wie sie bei Gasfedern besteht, vermieden. Das Scharnier lässt den Deckel außerdem leichter schließen.
  2. Die Scharniere können an der Innenseite des Geräts angebracht werden, damit die gestapelten Kontrollleuchten besser zu sehen sind.
  3. Das Auswahltool MDT erleichterte die Produktauswahl und ermöglichte eine Simulation vor dem Testen des Prototyps.

Das hebeunterstützende Scharnier: Scharnier und Hebeunterstützung in einem.

Selbst bei begrenzten Platzverhältnissen, die für den Einbau einer Gasfeder zu klein sind, kann das hebeunterstützende Scharnier die Aufgabe einer Gasfeder und eines Scharniers übernehmen.
Bei dem früheren Maschinenmodell der Chipmontage des Kunden wurden Gasfedern eingesetzt, um das Manövrieren des schweren Deckels zu unterstützen. Das neue Modell hatte jedoch weniger Platz im Inneren und konnte keine Gasfedern unterbringen.
Das von uns vorgeschlagene Scharnier HG-PA230-25 löste das Platzproblem, indem es den Bedarf an Gasfedern beseitigte und dem Kunden die gewünschte Hebeunterstützung bot. Da das Scharnier mit der Reaktionskraft der Feder arbeitet, gibt es außerdem keinen Kraftverlust aufgrund von Gasleckagen und Ölverdampfung - ein häufiges Symptom bei alternden Gasfedern.

Auch der Schließvorgang ist leichter!

Bei Gasfedern wird die Unterstützungskraft immer auf die Öffnungsrichtung ausgeübt. Das bedeutet, dass der Benutzer in der Schließrichtung mehr Kraft aufwenden muss, was mühsam sein kann. Umgekehrt können hebeunterstützende Scharniere mit weniger Kraftaufwand geschlossen werden, da das Drehmoment beim Schließen eines Deckels reduziert wird (wie in der Grafik dargestellt).

Beispiel

Finden Sie Ihr passendes Produkt mit unserem Online-Auswahltool.

Das Auswahltool MDT

Um ein Scharnier mit dem passenden Drehmoment zu finden, muss dieses im Vorfeld anhand des Drehmoments des Deckels berechnet werden.
Wenn Sie bestimmte Werte wie den Abstand zum Schwerpunkt des Deckels, seine Masse usw. in unser Online-Auswahlwerkzeug eingeben, kann es Ihnen ein geeignetes Produkt für Ihr Projekt vorschlagen. Zusätzlich wird automatisch ein Diagramm erstellt, das die Beziehung zwischen dem Moment des Deckels und dem Scharnierdrehmoment zeigt, sowie ein Diagramm, das die Betätigungskraft des Deckels darstellt. Auf diese Weise können erste Überprüfungen und Simulationen durchgeführt werden, bevor physische Prototypentests nötig werden. Das Werkzeug reduziert somit die Anzahl der Prototypentests und trägt zu einem reibungsloseren Projektablauf bei. Der Kunde dieser Fallstudie setzte das Auswahlwerkzeug MDT ein und passte seine Werte dann nach Überprüfung des Prototyps für Serienmodelle an.

Ideal für die Sichtbarkeit von Kontrollleuchten

Der Kunde wollte, dass die Kontrollleuchten der Maschine bei geschlossenem Deckel deutlich sichtbar sind. Der Kunde plante, mehrere Chipträger hintereinander aufzustellen, und befürchtete, dass ein Scharnier die Kontrollleuchte verdecken würde. Deshalb wurde das Scharnier HG-PA230-25 an der Innenseite des Deckels montiert, so dass es bei geschlossenem Deckel nicht sichtbar war.

Ideal für die Sichtbarkeit von Kontrollleuchten
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren
You seem to be visiting from Vereinigte Staaten von Amerika. Sugatsune America serves your location.