- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZENDE SCHARNIERE
- HG-PA230, HG-PA231
- HG-PA230, HG-PA231
BESCHLAG MIT HEBEHILFEHG-PA230, HG-PA231
6 / 6 Gesamtergebnisse
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Das Drehmoment erreicht seinen Höhepunkt je nach Deckelform bei 20 Grad oder 35 Grad.
Leichtes Anheben des schweren, nach oben öffnenden Deckels mit Federspannung (Hebeunterstützung).
Gleichmäßige und weiche Schließbewegung am Ende,die ein Zuschlagen des Deckels verhindert.
Das Drehmoment ist durch Drehen der Einstellschraube einstellbar (+/-5 %).
Der Öffnungswinkel von 140 Grad kann durch die mitgelieferte Anschlagplatte auf 55 Grad oder 80 Grad begrenzt werden.
Der Öffnungswinkel kann auch zwischen 15 Grad und 90 Grad begrenzt werden (Sonderanfertigung).
Case Studies
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-PA230-15 | 170-025-671 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA230-20 | 170-025-672 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA230-25 | 170-025-673 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA231-15 | 170-029-744 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA231-20 | 170-029-745 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA231-25 | 170-029-746 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-PA230-15 |
HG-PA230-20 |
HG-PA230-25 |
HG-PA231-15 |
HG-PA231-20 |
HG-PA231-25 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA230-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-671 |
HG-PA230-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-672 |
HG-PA230-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-673 |
HG-PA231-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-744 |
HG-PA231-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-745 |
HG-PA231-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-746 |
Katalog

Handbücher
Installation Manual_HG-PA230 (English) | 0980_1_hgpa230_e.pdf |
---|---|
Installation Manual (English) | 1002_1_hgpa231_e.pdf |
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bei HG-PA230 und HG-PA231 sind die Schwerpunktpositionen der jeweiligen Türen unterschiedlich. Informationen zur Modellauswahl finden Sie unter "Auswahl".
—Installieren Sie einen Anschlag (nicht im Lieferumfang enthalten) am Schrank, um zu verhindern, dass der Betriebswinkel beim Öffnen oder Schließen überschritten wird.
Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZENDE SCHARNIERE
- HG-PA230, HG-PA231
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.