Einstellbare unidirektionale Drehmomentscharniere für eine sichere Reinigung des Förderbandes und unterschiedliche Deckelgrößen

HG-TQJ100

Das Scharnier HG-TQJ100 ist ein einstellbares unidirektionales Drehmomentscharnier, das für den Einsatz der Abdeckungen eines Förderbandes ausgewählt wurde. Die Abdeckung ist ein wesentliches Merkmal von Förderbändern, die bei Lebensmittelproduktionslinien eingesetzt werden, da sie dazu beiträgt, dass Staub und andere Verunreinigungen nicht an die Lebensmittel gelangen. Durch den Einsatz des Scharniers HG-TQJ100 konnten wir unserem Kunden helfen, mehrere Herausforderungen zu meistern, wie z.B. die Gewährleistung der Sicherheit bei der Reinigung, die Anpassung an verschiedene Deckelgrößen und die Arbeit auf begrenztem Raum.

PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Sicherstellung der Anforderung, dass Abdeckungen sich nicht unerwartet schließen, damit die Arbeiter das Förderband sicher reinigen können.
  2. Der Bedarf an einem Produkt, das mit Abdeckungen verschiedener Größen verwendet werden kann.
  3. Der Bedarf, die Gesamthöhe der Ausrüstung zu reduzieren.

Produktinformationen

HG-TQJ100

EINSTELLBARES UNIDIREKTIONALES DREHMOMENTSCHARNIER HG-TQJ100

— Dieses Drehmomentscharnier erzeugt Drehmoment in einer Richtung. Da in umgekehrter Richtung kaum Drehmoment erzeugt wird, können Türen usw. leicht bedient werden.
— Das Drehmoment kann zwischen 0 und 10 Nm eingestellt werden.

*Stand der Informationen: 17. März 2023.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Das Drehmomentscharnier HG-TQJ100 hält die Förderbandabdeckung sicher offen. Durch die Verwendung eines unidirektionalen Drehmomentscharniers (Drehmoment wird nur in eine Richtung aufgebracht) kann die Abdeckung außerdem leicht und ohne Widerstand geöffnet werden, was ihre Benutzerfreundlichkeit verbessert.
  2. Durch die Einstellbarkeit des Drehmoments kann das Scharnier für eine breite Auswahl von Abdeckungsgrößen verwendet werden. Auch nach der Installation kann der Betriebswiderstand nach den Wünschen des Benutzers eingestellt werden.
  3. Bei Verwendung des Drehmomentscharniers HG-TQJ100 anstelle von Klappenbeschlägen oder Gasfedern wurde die Gesamthöhe des Geräts gesenkt.

Lösung von Sicherheits- und Bedieniungsproblemen bei der Reinigung.

Das Öffnen des Deckels während der Reinigung ist notwendig, aber kann gefährlich sein, wenn der Deckel unerwartet schließt. Um dies zu verhindern, haben wir ursprünglich Standard-Drehmomentscharniere vorgeschlagen. Später stellten wir jedoch fest, dass ein bidirektionales Drehmoment beim Öffnen schwerer Abdeckungen Schwierigkeiten bereiten könnte. Das unidirektionale Drehmomentscharnier hingegen erzeugt ein Drehmoment in nur einer Richtung, wodurch sich der Deckel ohne großen Kraftaufwand leichter öffnen lässt. Außerdem erzeugt das Scharnier ein Drehmoment in Schließrichtung, um zu verhindern, dass der Deckel unerwartet herunterfällt, und um eine sichere Reinigung zu gewährleisten.

HG-TQJ100

Einstellbares Drehmoment für verschiedene Deckelgrößen.

Mit dem Scharnier HG-TQJ100 kann das Drehmoment zwischen 0 und 10 Nm eingestellt werden, so dass ein Produkt für eine Vielzahl von Deckelgrößen verwendet werden kann. Diese einstellbare Drehmomentfunktion wird von Kunden sehr geschätzt, da sie eine vielseitige Verwendung ermöglicht. Außerdem ist das HG-TQJ100 nicht nur für die Aufnahme von Abdeckungen verschiedener Größen bekannt, sondern auch für seine Fähigkeit, die Leichtigkeit des Betriebs auch nach der Installation einzustellen, was es zu einer zuverlässigen und flexiblen Lösung für unterschiedliche Anwendungen macht.

Berücksichtigung des Kundenwunsches, die Höhe der Geräte zu verringern

Häufig erhalten wir Anfragen zur Verringerung der Abdeckungshöhe von Förderbändern, die in Lebensmittelproduktionslinien eingesetzt werden. Aufgrund des begrenzten Einbauraums ist es jedoch nicht möglich, Klappenbeschläge und Gasfedern zu montieren. Unsere Drehmomentscharniere haben jedoch all diese Probleme gelöst, was nicht nur zu einer geringeren Gerätehöhe, sondern auch zu einer effektiven Lösung geführt hat.

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren