HG-TQJ100

EINSTELLBARES EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIERHG-TQJ100

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • EINSTELLBARES EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIER
  • HG-TQJ100

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Reibung nur in einer Richtung: Ermöglicht eine reibungslose Bedienung der Tür in der entgegengesetzten Richtung.
Drehmoment einstellbar von 0 bis 10N-m.
Hochdrehmoment-Ausführung mit max. Drehmoment von bis zu 10N-m.
Zwei Ausführungen (Reibung in Öffnungs- und in Schließrichtung) verfügbar.
Drehmoment ist konstant.
Auf dem Drehmoment-Einstellteil ist eine Abdeckung für ein klares Design angebracht.
Technische Daten
—Betriebstemperatur: 0°C~40°C
Verwendung
—Stoßfreies Öffnen und Schließen der Tür. Medizinische Geräte, FA-Geräte, OA-Geräte, usw.

Case Studies

HG-TQJ100 Increased maintenance efficiency and reduced costs
A smaller alternative to a gas spring was needed to facilitate maintenance and reduce maintenance costs on a semiconductor chip inspection line.

Videos

Im Einsatz

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TQJ100-A 170-032-969
HG-TQJ100-A 170-032-970
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation Min. Drehmoment N.m Max. Drehmoment N.m Min. Drehmoment kgf.cm Max. Drehmoment kgf.cm Drehmoment N.m Drehmoment kgf.cm Grundmaterial Grund-Finish Scharnierart Einstellbar Montageposition Länge L Breite W Einzigartige Bedienfunktion Alurahmengröße Alurahmen Nutbreite Geeignete Verwendungen Produkttyp EAN Gewicht (g)

HG-TQJ100-A

170-032-969

Drehmoment Öffnungsrichtung Typ

0

10

0

102

0 bis 10

0 bis 102

Zinklegierung

Satin-Chrom

Scharnierband

Enthalten

Horizontal

55

60

Einseitig

40

8
10

Türen/Obere Abdeckungen

Scharnier

4510932169110

242

HG-TQJ100-A

170-032-970

Drehmoment Schließrichtungstyp

0

10

0

102

0 bis 10

0 bis 102

Zinklegierung

Satin-Chrom

Scharnierband

Enthalten

Horizontal

55

60

Einseitig

40

8
10

Türen/Obere Abdeckungen

Scharnier

4510932169127

242

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TQJ100-A
HG-TQJ100-A
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TQJ100-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-969

HG-TQJ100-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-970

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher

Installation Manual (English) 0950_5_hgtqj100_e.pdf

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

—Verwenden Sie alle Befestigungslöcher.

—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.

—Die Drehmomenteinstellschraube nicht entfernen.

—Verwenden Sie zur Einstellung des Drehmoments einen Sechskantschlüssel (Nenngröße 5).

—Stellen Sie das Drehmoment nach, wenn es sich verringert.

—Achten Sie darauf, den Schlitz auf der gegenüberliegenden Welle zu fixieren, wenn Sie die Drehmomenteinstellmutter drehen.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • HG-TQJ100 - Adjustable one way torque hinge

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren