Wackelfreier Monitorarm für Touchscreen-Monitore

KA-T100S50-W/P
Kein Wackeln  [MONITORARM KA-T100S50-W/P]

In dieser Fallstudie stellen wir das Modell "Monitorarm KA-T100S50-W/P" vor, mit dessen Hilfe ein Kunde sein Problem der Unterdrückung von Erschütterungen (Rattern) bei der Bedienung von Touchpanel-Monitoren lösen konnte.

PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Beim Berühren des Monitors gab es die Befürchtung, dass dieser wackelt und unbeabsichtigte Eingaben verursacht.
  2. Im Laufe der Zeit ließ die Haltekraft (Gelenkdrehmoment) des Monitorarms nach, was dazu führte, dass sich der Monitor bei Berührungsvorgängen bewegte.

Risiko einer Fehlfunktion

Monitorarm

Normaler Monitorarm

Unterdrückung von Erschütterungen

KA-T100S50-W/P

MONITORARM KA-T100S50-W/P

Produktinformationen

MONITORARM KA-T100S50-W/P

MONITORARM / KA-T100S50-W/P

— Die hohe Stabilität des Arms verringert die Gefahr des Ratterns (Fehlbedienung durch Erschütterungen) bei der Bedienung von Touchpanel-Monitoren.
— Stufenloser Stopp in jeder Position der Neigungs- und Schwenkrichtung.
— Durch Betätigung des Hebels der Zusatzverriegelung wird der Monitor in jeder Position fixiert und ein Durchhängen aufgrund von Erschütterungen verhindert.
— Selbst wenn während der Zusatzverriegelung eine starke Belastung einwirkt, ist die Struktur so konzipiert, dass sie sich nicht vorübergehend löst oder beschädigt wird.
— Einfaches Anbringen und Abnehmen.

*Stand der Informationen: 25. April 2022.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Durch den Einsatz von KA-T100S50-W/P wurde die Bedienbarkeit von Touchscreen-Monitoren durch Unterdrückung von Erschütterungen verbessert.
    Der Arm ist für eine höhere Steifigkeit breit dimensioniert und Komponenten werden mit hoher Präzision montiert. Dies minimiert Klappern, welches Vibrationen und Erschütterungen verursachen kann.
  2. Neben einem stufenlosen Stopp-Mechanismus, der in jedem beliebigen Winkel stoppt, ist der Monitor auch mit einer "Zusatzverriegelungsfunktion" ausgestattet. Diese ermöglicht ein einfaches Ver- und Entriegeln des Winkels durch Betätigung eines Hebels, welcher das durch Berührungen verursachte Wackeln des Monitors reduziert.
KA-T100S50-W/P

Hohe Steifigkeit durch dicken Arm
*Querschnittsbild des Arms

Extreme Reduzierung von Erschütterungen.

Ausgestattet mit stufenloser Stopp-Funktion und Zusatzverriegelungsfunktion.

Zusätzliche Eigenschaften

  • Kann an Wänden, Aluminiumrahmen und Rohren montiert werden.
  • Zum Anbringen oder Abnehmen des Monitors sind keine Werkzeuge erforderlich.
  • Anpassbare Monitorgröße: 12 bis 23 Zoll (bis zu 10 kg)
  • Die optionale Halterung ermöglicht eine Drehbewegung mit stufenloser Stopp-Funktion (separat erhältlich).
  • Entspricht den VESA-Normen (Lochabstand 75 x 75 mm, 100 x 100 mm)

*Stand der Informationen: 4. November 2021.

Video

Dieses Produkt trägt zur Sicherheit an medizinischen Arbeitsplätzen bei, z.B. in PCR-Labors, in denen eine Vielzahl von Analysegeräten installiert ist, und in Produktionsstätten mit großen Montagelinien, wo menschliches Versagen zu tödlichen Fehlern führen kann.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren
You seem to be visiting from Vereinigte Staaten von Amerika. Sugatsune America serves your location.