KA-T100S50-W_P

KA-T100S50-W/P

MONITORARMKA-T100S50-W/P

8 / 8 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MONITORARM
  • Stufenloser Stopp und Verriegelung / Für Touchscreens
  • KA-T100S50-W/P

  • Passed 20,000 private cycle test
  • Free Stop

No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation

— Die robuste Struktur hält die Monitore sicher in Position. Verhindert, dass Touchscreens wackeln oder unbeabsichtigte Eingaben verursachen.
— Ermöglicht die Stufenlose-Stopp-Bewegung in Neigungs- und Schwenkrichtung.
— Mit zusätzlicher Verriegelung, die ein Durchhängen verhindert.
— Die Zusatzverriegelung hat eine Sicherheitsfunktion. Die Verriegelung löst sich vorübergehend, um einen Schaden zu vermeiden, wenn eine ungewollte schwere Last darauf einwirkt.
— One-Touch-Montage und -Demontage.
Technische Daten
— Entsprechend dem VESA-Standard. (75x75mm, 100x100mm)
— Verfügbare Monitorgröße: 12 - 23 Zoll (Gewicht: Max. 10 kg)
Verwendung
— LCD-Monitore für Werkzeugmaschinen, OA-Anlagen und medizinische Geräte
Zubehör
— Kabelbinder
Optionaler Artikel
Drehhalterung KA-T100S50-PMT

Case Studies

KA-T100S50-W/P
Solving the challenge of fine vibrations (chattering) during touch panel monitor operation with our KA-T100S50-W/P Model Monitor Arm

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • [KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
  • [KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
  • [KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
  • [KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
  • [Stable Operation]
    Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs.
  • [Rotational Motion]
    The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side)
  • [Auxiliary Lock Operation]
  • [Installation and Removal]
  • [Can be mounted on aluminium frame]
    Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots
  • [Height Adjustment] For pipe mount type
  • [Wiring Cables]
    Comes with covers for cables.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
KA-T100S50-W2-BL 210-048-353
KA-T100S50-W2-WT 210-048-354
KA-T100S50-P2-BL 210-048-349
KA-T100S50-P2-WT 210-048-350
KA-T100S50-W3-BL 210-048-355
KA-T100S50-W3-WT 210-048-356
KA-T100S50-P3-BL 210-048-351
KA-T100S50-P3-WT 210-048-352
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN

KA-T100S50-W2-BL

210-048-353

4510932215770

KA-T100S50-W2-WT

210-048-354

4510932215787

KA-T100S50-P2-BL

210-048-349

4510932215732

KA-T100S50-P2-WT

210-048-350

4510932215749

KA-T100S50-W3-BL

210-048-355

4510932215794

KA-T100S50-W3-WT

210-048-356

4510932215800

KA-T100S50-P3-BL

210-048-351

4510932215756

KA-T100S50-P3-WT

210-048-352

4510932215763

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
KA-T100S50-W2-BL
KA-T100S50-W2-WT
KA-T100S50-P2-BL
KA-T100S50-P2-WT
KA-T100S50-W3-BL
KA-T100S50-W3-WT
KA-T100S50-P3-BL
KA-T100S50-P3-WT
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
KA-T100S50-W2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-353

KA-T100S50-W2-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-354

KA-T100S50-P2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-349

KA-T100S50-P2-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-350

KA-T100S50-W3-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-355

KA-T100S50-W3-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-356

KA-T100S50-P3-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-351

KA-T100S50-P3-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-352

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Hinweis

— Bewegen Sie den Monitor nicht gewaltsam, nachdem die Zusatzverriegelung aktiviert wurde.
— Vergewissern Sie sich nach dem Anbau des Monitors, dass der Entriegelungshebel eingerastet ist.
— Nicht kontinuierlich bewegen (wiederholtes Bewegen in kurzer Zeit).
— Vermeiden Sie, dass Wasser, Öl und Schmiermittel auf das Produkt gelangen.
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
  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P Free Stop and Lock / For Touch Screens

  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P How to manage cables

×
  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P How to manage cables

Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren