ML-120

MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERML-120

5 / 5 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPER
  • ML-120

Langer Hub. Kann auch für schwere oder große Türen verwendet werden (getestet mit W600?~H1800?~t30 Tür).
Die Tür lässt sich durch leichtes Andrücken öffnen.
Beim Schließen fängt der Magnet die Tür durch leichtes Andrücken auf.
Das Gegenstück ist beweglich.
Für eine aufliegende Tür, einen Abstand zwischen Seitenbrett und Tür lassen, wie unten gezeigt.
Zubehör
—Gegenstück

—Senkkopf-Blechschraube 4×16

Zeichnungen / Illustrationen

  • Alle anzeigen

  • Alle anzeigen

    [Inset door]

    To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,

    please leave a clearance C between door and side board.

    (Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal).

  • Alle anzeigen

    [Overlay door]

    * without including thickness of mounting plate.

  • [Inset door]

    To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,

    please leave a clearance C between door and side board.

    (Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal).
  • [Overlay door]

    * without including thickness of mounting plate.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
ML-120BR 140-050-338
ML-120WT 140-050-337
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Alte Artikelbezeichnung Farbe Magnetkraft kgf Magnetkraft N H L W Hub Gehäusematerial Ausführung Installationstyp EAN Box Karton Gewicht (g)

ML-120BR

140-050-338

-

Braun

2.4

23.5

70

46

17

40

ABS

Magnet Drücker

Oberflächenmontage

4510932004619

20

240

53

ML-120WT

140-050-337

ML-120W

Weiß

2.4

23.5

70

46

17

40

ABS

Magnet Drücker

Oberflächenmontage

4510932004602

20

240

53

Verschieben, um mehr zu sehen


Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
ML-120-DP4-BR 140-055-359
eShop
ML-120-DP4-WT 140-055-358
eShop
ML-120-DP4-BL 140-055-360
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Type Colour EAN Gewicht (g)

ML-120-DP4-BR

eShop

140-055-359

Polyacetal (POM)

Other

Brown

4510932230285

8.87

ML-120-DP4-WT

eShop

140-055-358

Polyacetal (POM)

Other

White

4510932230278

8.87

ML-120-DP4-BL

eShop

140-055-360

Polyacetal (POM)

Other

Black

4510932230292

8.87

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
ML-120BR
ML-120WT
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
ML-120BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-338

ML-120WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-337

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
ML-120-DP4-BR
ML-120-DP4-WT
ML-120-DP4-BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
ML-120-DP4-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-359

ML-120-DP4-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-358

ML-120-DP4-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-360

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

—Bitte verwenden Sie Scharniere ohne Zuhaltung. (Scharniere mit Zuhaltung können Fehlfunktionen verursachen).

—Nicht als Türstopper verwenden. Übermäßiger Kraftaufwand kann Schäden verursachen.

—Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn es sich um eine kleine Tür handelt.

Verwandte Produkte

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren