SCHARNIER DISTANZSTÜCKJ95-DP2
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- SCHARNIER DISTANZSTÜCK
- 2 mm Dicke / Für J95 Topfscharniere
- J95-DP2
- Serie J95
heavy duty, cabinet hinge
- — Verringert die Überdeckung von Außentüren um 2 mm.
— Erhöht den Abstand von Innentüren um 2 mm.
— Kann für 4 mm Dicke verdoppelt werden. - Technische Daten
- — Verringert den Überstand der Außentüren um 2 mm.
— Erhöht das Spiel von einliegenden Türen um 2 mm.
— Kann für 4 mm Dicke verdoppelt werden. - [Available Mounting Plate]
- J96-P9T
- Separat erhältlich
- Linsensenkkopf-Blechschraube 5 x 25
- Empfohlene Schrauben
- Senkkopfschraube 5 x 25 / Linsensenk-Blechschraube / Holzschraube (Nenndurchmesser 5,1)
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[How to Use]
Set the spacer between the mounting plate and side board.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Separat erhältlich [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]