J95-P6T
Artikel filtern

heavy duty, cabinet hinge

  • MONTAGEPLATTE
  • Für J95 Scharnier
  • J95-P6T
  • Serie J95

heavy duty, cabinet hinge

Tiefenverstellung: +1,5, -2,5mm
Vertikale Justierung: +/-3mm
Auflage (horizontale) Justierung: +0, -4mm
Wert von H: Türdicke +42mm bei Verwendung der EINLIEGENDEN Ausführung.
Separat erhältlich
—Abdeckung für Montageplatte J95ZC-GR

—Linsensenkkopf- Blechschraube 5&Kreuz;18
Empfohlene Schrauben
—Größe 5 Senkkopfschraube oder Linsensenkkopf-Blechschraube oder Holzschraube.

Im Einsatz

Spezifikationstabelle

Gehäuse [[Montageplatte]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
J95-P6T 160-026-732
No Image J95-P6T BN 160-034-927
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Anzahl der Schraubenlöcher Scharnierart Serie Abstand der Löcher Stärke der Platte Vitrine Produkttyp Form Schrankgerüst-Material Tragfähigkeit kgf/2Stk. Tragfähigkeit kgf/3Stk. Max. Glasbreite Max. Glashöhe Montage EAN Karton Gewicht (g)

J95-P6T

160-026-732

Stahl/Zinklegierung (ZDC)

Nickel

4

Montageplatte

J95-Serie

32

0 mm (Standard)

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Einschub
Auflage

4510932065580

100

94

No Image

J95-P6T BN

160-034-927

Stahl/Zinklegierung (ZDC)

Schwarz Nickel

4

Montageplatte

J95-Serie

32

0 mm (Standard)

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Einschub
Auflage

4510932184779

100

94

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
TAP518NI 160-032-356
TAP518BN 160-043-496
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Serie Vitrine Produkttyp Ausführung EAN

TAP518NI

160-032-356

Stahl

Nickel

J95-Serie

Scharnier

Verwandte Produkte

4510932168878

TAP518BN

160-043-496

-

-

-

-

-

4510932185035

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse [[Montageplatte]]

Artikelbezeichnung
J95-P6T
J95-P6T BN
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-732

J95-P6T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-927

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich

Artikelbezeichnung
TAP518NI
TAP518BN
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
TAP518NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-032-356

TAP518BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-043-496
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren