KLAPPWINKELEB-DA
4 / 4 Gesamtergebnisse
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Soft Close
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- — Kann bei Nichtgebrauch zusammengeklappt werden, so dass der Platz optimal genutzt werden kann.
— Der eingebaute Dämpfer ermöglicht eine sanfte Schließbewegung.
— Verriegelt automatisch, wenn die Klappe in geöffneter Position ist. Die Verriegelung kann durch Drücken des Hebels leicht gelöst werden.
— Bleibt in eingeklappter Position und macht ein Klickgeräusch, wenn vollständig geschlossen.
— Kann auch mit dem EB-303 verwendet werden (ohne Dämpferausführung).
— Keine Scharniere erforderlich. - Verwendung
- — Regale und Tische (Garagen, Wohnmobile, gewerbliche Einrichtungen, Fabriken)
- Zubehör
- — Kreuzschlitz-Blechschraube ST4,8 x 38, Kreuzschlitz-Blechschraube ST4,8 x 16 (je 3 Stück)
- Optionaler Artikel
- — Klappwinkel EB
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Fig. 1
Added access hole
EB-303-DA
EB-303-DA-BL -
Alle anzeigen
Fig. 2
EB-317-DA
EB-317-DA-BL -
Alle anzeigen
[Product Selection Graph]
-
Alle anzeigen
[Product Selection Graph]
-
Alle anzeigen
Be careful not to get fingers caught in this space when folding.
-
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
EB-303-DA | 120-048-775 |
![]() |
|
![]() |
EB-303-DA-BL | 120-049-237 |
![]() |
|
![]() |
EB-317-DA | 120-049-238 |
![]() |
|
![]() |
EB-317-DA-BL | 120-049-239 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
EB-303-DA |
EB-303-DA-BL |
EB-317-DA |
EB-317-DA-BL |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Verkaufsinformationen | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-303-DA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-048-775 |
EB-303-DA-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-049-237 |
EB-317-DA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-049-238 |
EB-317-DA-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-049-239 |
Katalog
Hinweis
— Paarweise Verwendung. (Regalbreite: Max. 1300 mm)
— Vorsicht vor dem Einklemmen der Finger im Bereich des Klappwinkels!
— Verwenden Sie für die Installation einen langen Schraubendreher.
— Vergewissern Sie sich, dass der Entriegelungshebel an der Unterseite des Regals angebracht ist, um eine korrekte Installation zu gewährleisten