- EB-90
VERRIEGELUNGSHEBELEB-90
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- — Mehrere Hebel ermöglichen eine einseitige Bedienung.
— Kann mit den EB-DA und EB-F (Klappwinkeln) verwendet werden.
— Ideal für die Verwendung auf breiten Regalen.
— Die Stange kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[For two brackets]
-
Alle anzeigen
[For three brackets]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Handbücher
Hinweis
— Wird die Stange mit einer Länge von 700 mm oder mehr verwendet, installieren Sie bitte die mitgelieferte zusätzliche Montageplatte in der Mitte der Stange, um ein Verziehen zu verhindern.
— Beim Ein- und Ausklappen der Klappwinkeln halten Sie bitte sowohl das Regal als auch die Klappwinkel mit den Händen fest.