HG-JV65-U-LGR

DÄMPFUNGSSCHARNIERHG-JV65-U-LGR

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • DÄMPFUNGSSCHARNIER
  • Verdeckte Ausführung / Für vertikale Verwendung
  • HG-JV65-U-LGR

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
  • Soft Close
— Wird im geschlossenen Zustand verdeckt. (Das Scharnier wird an der Innenseite der Schränke angebracht).
— Automatisches und langsames Schließen von Türen ab 35°. (Selbst- und sanft schließend)
— Die Schließgeschwindigkeit der Türen ist mit einem Inbusschlüssel einstellbar.
Technische Daten
Temperatur: 0 - 40 °C
Zubehör
Gehäuse-Abdeckung
Empfohlene Schrauben
— M5 Linsenkopfschraube
— M5 Flachkopfschraube
— M5 Kopfschraube
— M5 Flachrundkopfschraube

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Installation and Dimensions]
  • [Installation]
  • [Operating Range]
  • [Operating Range]
    Closing speed is adjustable with a hex key. (size: 2.5)

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-JV65-U-LGR 170-049-813
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN Gewicht (g)

HG-JV65-U-LGR

170-049-813

4510932194402

135

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-JV65-U-LGR
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-JV65-U-LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-813

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Installation Manual (English) 1448_1_hg_jv65u.pdf

Hinweis

Stellen Sie den Türstopper so ein, dass sich die Türen nicht über 95° öffnen lassen.
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
  • SOFT-CLOSE HINGE HG-JV65-U-LGR Concealed Type / For Vertical Use

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Länge L
  • -
Breite W
  • -
Drehmoment N
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren