KLAPPWINKELEB-F
1 / 1 Gesamtergebnisse
- — Kann bei Nichtgebrauch zusammengeklappt werden, so dass der Platz optimal genutzt werden kann.
— Hält in 4 Winkeln: 60°, 70°, 80°, 90° (Mehrwinkelverriegelung). Dies ermöglicht eine perfekte Verwendung für z.B Wandregale.
— Die Mehrwinkelverriegelung verhindert, dass die Klappwinkel vollständig zusammenklappen, wenn der Hebel versehentlich nach oben gezogen wird.
— Kann mit dem Verriegelungshebel EB-90 verwendet werden. (optionales Teil)
— Kein Scharnier ist erforderlich. - Verwendung
- Regale in Garagen, gewerblichen Einrichtungen, Fabriken, Campingfahrzeugen oder Arbeitstischen.
- Zubehör
- — Kreuzschlitz-Blechschraube ST4,8 x 35
— Kreuzschlitz-Blechschraube ST4,8 x 16 - Optionaler Artikel
- Verriegelungshebel EB-90.
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Be careful not to get fingers caught in this section when folding.
-
Alle anzeigen
Fig. 1
When the current stock runs out:
- The protrusion of the release lever will be reduced.
- The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change. -
Alle anzeigen
Fig. 2 Access hole will add.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Beim Ein- und Ausklappen der Klappwinkeln halten Sie bitte sowohl das Regal als auch die Klappwinkel mit den Händen fest.
— Wenn drei Klappwinkel verwendet werden, bitte zusammen mit dem Verriegelungshebel EB-90 verwenden.
— Vorsicht vor dem Einklemmen der Finger im Bereich des Klappwinkels!
— Bitte verwenden Sie einen langen Schraubendreher für eine einfache Installation.
— Bitte stellen Sie sicher, dass der Entriegelungshebel an der vorderen Kante des Regals angebracht ist.
— Kann nicht mit EB oder EB-DA kombiniert werden.
— Bitte stellen Sie sicher, dass die Wand die Last tragen kann.