- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-P6WT-NA
MONTAGEPLATTE360-P6WT-NA
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Technische Daten
- —Vertikaleinstellung (±3 mm), Tiefeneinstellung (±2 mm)
—Stärke: 0 mm (Standardstärke)
—Bei den Einbauspezifikationen beträgt das H-Maß der Türstärke +42 mm.
—Bei der Verwendung von GH-360FP beträgt die Türstärke +44 mm. - Separat erhältlich
- —Linsensenk-Blechschrauben 3,5&Kreuz;15
- Optionaler Artikel
- —Montageplatte Montageschablone 360-JIG
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Hinweis
—Befestigen Sie den Schlitz und dann das runde Loch nach der Einstellung.
Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-P6WT-NA
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Loading