360-DP2-P6

SCHARNIER DISTANZSTÜCK 360-DP2-P6

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
Empfohlenes Ersatzprodukt
SCHARNIER DISTANZSTÜCK 360-DP2-P6-NA
  • SCHARNIER DISTANZSTÜCK
  • 2 mm dick / 4 Löcher
  • 360-DP2-P6
  • Serie OLYMPIA
Aus dem Sortiment genommen
Verringert die Überdeckung von Außentüren um 2 mm.
Erhöht den Abstand von Innentüren um 2 mm.
Kann für 4 mm Dicke verdoppelt werden.
[Available Mounting Plate]
—360-P6WT

—360-P6WT+5

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
360-DP2-P6 160-046-076
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage Verkaufsinformationen Markierung RoHS Material Farbe Scharnierart Serie Box (Stk.) EAN Karton Gewicht (g)

360-DP2-P6

eShop

160-046-076

Discontinued

POM

Grau

Verwandte Produkte

OLYMPIA Serie

50

4510932189354

500

2.9

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
360-DP2-P6
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Verkaufsinformationen Artikelnummer
360-DP2-P6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

160-046-076
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren