UNIDIREKTIONALES DREHMOMENTSCHARNIERHG-TQS15
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- —Reibung nur in eine Richtung: Ermöglicht eine widerstandsfreie Handhabung der Türen in die entgegengesetzte Richtung.
—Kann horizontal oder vertikal verwendet werden. - Verwendung
- —Medizinische Geräte, Inspektionsgeräte, verschiedene automatische Geräte
- Empfohlene Schrauben
- —M5 Schrauben
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
Der Online-Shop ist in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich verfügbar.
Wenn Sie in diese Länder bestellen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten.
Für alle anderen Länder können Sie ein Angebot anfordern, indem Sie auf die -Schaltfläche unten klicken.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Setzen Sie einen Stopper im Freischwenkbereich ein (siehe Abbildung unten).
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierachsen gut ausgerichtet sind.
—Unter Berücksichtigung der Abnahme des Drehmomentes durch langen Einsatz, Temperatur, Feuchtigkeit usw. ist das Drehmoment bei Lieferung relativ hoch eingestellt.
—Um das Öffnen und Schließen des Scharniers während des Transports zu verhindern, ist ein Warnaufkleber angebracht. Bitte entfernen Sie den Aufkleber bei der Installation des Produkts.
—Bringen Sie einen Sperrmechanismus oder einen Riegel an, um das Aufspringen von Deckeln oder Türen zu verhindern.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.