HG-TQU15

UNIDIREKTIONALES VERDECKTES DREHMOMENTSCHARNIER HG-TQU15

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • UNIDIREKTIONALES VERDECKTES DREHMOMENTSCHARNIER
  • HG-TQU15

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

—Reibung nur in eine Richtung: Ermöglicht eine widerstandsfreie Handhabung der Türen in die entgegengesetzte Richtung.
—Kann horizontal oder vertikal verwendet werden.
Verwendung
—Medizinische Geräte, Inspektionsgeräte, verschiedene automatische Geräte
Empfohlene Schrauben
—M5 Schrauben

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Reference Dimensions]
  • [Application Example]
  • [Torque Direction and Free-stop Range]
    *Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TQU15-A 170-049-852
HG-TQU15-B 170-046-656
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Torque N/m per 1 Tolerance N/m/1 Torque kgf.cm/1 Tolerance kgf.cm/1 Main Material Main Finish Hinge Type Type [For WEB Search] Mounting Position Length L Width W Product Type Type Operation Type EAN Gewicht (g)

HG-TQU15-A

170-049-852

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Concealed Hinge Type

Greaseless

Horizontal
Vertical

54

75

Hinge

Hinge Opening Direction Torque Generation Type

One Way Type

4510932194471

145

HG-TQU15-B

170-046-656

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Concealed Hinge Type

Greaseless

Horizontal
Vertical

54

75

Hinge

Hinge Closing Direction Torque Generation Type

One Way Type

4510932216043

145

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TQU15-A
HG-TQU15-B
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TQU15-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-852

HG-TQU15-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-656

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Setzen Sie einen Stopper im Freischwenkbereich ein (siehe Abbildung unten).
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierachsen gut ausgerichtet sind.
—Unter Berücksichtigung der Abnahme des Drehmomentes durch langen Einsatz, Temperatur, Feuchtigkeit usw. ist das Drehmoment bei Lieferung relativ hoch eingestellt.
—Um das Öffnen und Schließen des Scharniers während des Transports zu verhindern, ist ein Warnaufkleber angebracht. Bitte entfernen Sie den Aufkleber bei der Installation des Produkts.
—Bringen Sie einen Sperrmechanismus oder einen Riegel an, um das Aufspringen von Deckeln oder Türen zu verhindern.
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
  • ONE WAY CONCEALED TORQUE HINGE HG-TQU15

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren