HG-CVT

REINRAUM-DREHMOMENTSCHARNIERHG-CVT

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • REINRAUM-DREHMOMENTSCHARNIER
  • HG-CVT

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

—Hält die Tür in jedem Winkel.
—Kunststoffkappen am rotierenden Teil verhindern die Reibung von Metall auf Metall und die Streuung von Metallpulver.
—Kann horizontal oder vertikal verwendet werden.
Verwendung
—Halbleiterproduktionsanlagen, Reinräume, Aluminiumrahmen, Haushaltsgeräte, usw.

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • HG-CVT65-15
  • HG-CVT100-20

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-CVT65-15 170-053-302
HG-CVT100-20 170-053-303
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Torque N/m Tolerance N/m Torque kgf.cm Tolerance kgf.cm Main Material Main Finish Width W Length L Hinge Type Application Mounting Position Product Type EAN Gewicht (g)

HG-CVT65-15

170-053-302

1.5

(±30%)

15.3

(±30%)

Aluminium Alloy

Anodized

60

65

Butt Hinge Type

Clean Room

Horizontal
Vertical

Hinge

4510932228312

62

HG-CVT100-20

170-053-303

2

(±25%)

20.4

(±25%)

Aluminium Alloy

Anodized

60

100

Butt Hinge Type

Clean Room

Horizontal
Vertical

Butt Hinge

4510932228329

102

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-CVT65-15
HG-CVT100-20
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-CVT65-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-302

HG-CVT100-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-303

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierachsen gut ausgerichtet sind.

Verwandte Produkte

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren