HG-TIB10-2

TORQUE HINGEHG-TIB10-2

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • TORQUE HINGE
  • Bracket Type
  • HG-TIB10-2

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Greaseless torque hinge.
Verwendung
●OA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Includes a square-shaped bracket.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TIB10-2 170-054-742
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Torque N.m # Torque/tolerance N.m Torque kgf.cm # Torque/tolerance kgf.cm Type Mounting direction Material Finish Opening angle Features Length L (mm) EAN Gewicht (g)

HG-TIB10-2

eShop

170-054-742

1

(±20%)

10

(±20%)

Special shape

horizontality

Stainless steel

Barrel polishing

360°

Greaseless

31.5

4510932228299

12

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TIB10-2
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TIB10-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-742

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Please be sure to check the handling precautions.
●The HG-TI, a version without the bracket, is also available.

Verwandte Produkte

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren