HG-TI10-2

TORQUE HINGEHG-TI10-2

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • TORQUE HINGE
  • Insert Mounting Type
  • HG-TI10-2

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Greaseless TORQUE HINGE.
● Insertable type for fitting into a pre-existing slot or housing.
Verwendung
●OA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Cut Out Dimension

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TI10-2 170-054-741
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Torque N.m # Torque/tolerance N.m Torque kgf.cm # Torque/tolerance kgf.cm Type Mounting direction Material Finish Opening angle Features Length L (mm) EAN Gewicht (g)

HG-TI10-2

eShop

170-054-741

1

(±20%)

10

(±20%)

insert-type

Horizontality

Stainless steel

Centreless grinding

360°

Greaseless

31.5

4510932228305

6

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TI10-2
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TI10-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-741

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Please be sure to check the handling precautions.
●Mounting and machining diagrams are for reference only. Always check the installation by the customer, as adjustments to the machining dimensions may be necessary depending on the material, processing and method of use.
●The HG-TIB includes a square-shaped bracket is also available.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren