149F

DRUCKKNOPFVERSCHLUSS149F

4 / 4 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
Empfohlenes Ersatzprodukt
DRUCKKNOPFVERSCHLUSS 149FN

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

  • DRUCKKNOPFVERSCHLUSS
  • Druck-Dreh Ausführung/Nur für horizontale Montage
  • 149F

Teilweise aufgegeben

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

AUS DEM SORTIMENT GENOMMEN
Stecker zum Verriegeln eindrücken und zum Lösen Steckerkopf drehen. Sichere Verbindung durch einfache Bedienung.
Zum Entriegeln den Steckerkopf um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Schnelle Montage.
*Die Nummer auf Stecker und Buchse gibt die Teilegröße an.

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Plug]
  • [Socket]
  • [How to Select the Plug]

    (A) When board thickness T1 is thin (0.6~2.2 mm)
  • (B) When providing gap C between board thickness T1 and board thickness T2
  • (C) When eliminating gap C between board thickness T1 and board thickness T2
  • [Application Example]

    Force

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
149S06-1-1AA 120-045-318
eShop
149S06-2-1AA 120-049-416
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage Verkaufsinformationen Markierung RoHS H1 H2 EAN Gewicht (g)

149S06-1-1AA

eShop

120-045-318

Discontinued

19.2

16.1

4510932051705

2

149S06-2-1AA

eShop

120-049-416

-

20

16.9

4510932052160

2

Verschieben, um mehr zu sehen


Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
149R02-2-1AA 120-045-322
eShop
149R02-3-1AA 120-045-323
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage Markierung RoHS A B Material Minimale Buchsenstärke T2 Maximale Buchsenstärke T2 EAN Gewicht (g)

149R02-2-1AA

eShop

120-045-322

2.6

1.7

Edelstahl (SUS304)

1.2

1.8

4510932051712

1

149R02-3-1AA

eShop

120-045-323

3.6

7.9

Edelstahl (SUS304)

1.8

2.6

4510932051729

1

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
149S06-1-1AA
149S06-2-1AA
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Verkaufsinformationen Artikelnummer
149S06-1-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-045-318

149S06-2-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

120-049-416

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
149R02-2-1AA
149R02-3-1AA
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
149R02-2-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-045-322

149R02-3-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-045-323
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren