Montageplatte für OLYMPIA TOPFSCHARNIER360-P6WT
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Montageplatte für OLYMPIA TOPFSCHARNIER
- System 32/4 Bohrungen
- 360-P6WT
- Serie OLYMPIA

- Technische Daten
- — Für die Ausführungen Standard und +5 mm:
- Der Wert H für einliegende Montage beträgt "Türstärke + 24 mm".
- Bei Verwendung mit dem GH-360FP ist der Wert für H "Türstärke + 26 mm".
— Für die Ausführung +7,5 mm:
- Der Wert H für einliegende Montage beträgt "Türstärke + 16,5 mm".
- Bei Verwendung mit dem GH-360FP ist der Wert für H "Türstärke + 18,5 mm".
Im Einsatz
Bilder