BCTS-85J

FEDERSCHNÄPPERBCTS-85J

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • FEDERSCHNÄPPER
  • Krafteinstellung
  • BCTS-85J

Der Verschluss kann die Kugel von oben oder von den Seiten halten, wodurch verschiedene Arten von Installationen möglich sind.
Rückhaltekraft ist einstellbar.
Der Rastschnäpper kann um 1,5 mm verschoben werden, um Fehlausrichtungen zwischen Kugel und Verschluss auszugleichen.
Empfohlene Schrauben
Größe M5 Kreuzschlitz-Bindeschrauben

Videos

Portfolio

Zeichnungen / Illustrationen

  • Application Example

    This product can also be used for catching in a vertical direction.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
BCTS-85J 140-043-510
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Min. Abzugkraft N Max. Abzugkraft N Min. Abzugkraft kgf Max. Abzugkraft kgf Min. Eindrückkraft N Max. Eindrückkraft N Min. Eindrückkraft kgf Max. Eindrückkraft kgf Ausführung Länge L Breite W Installationstyp Gehäusematerial Gehäusefinish EAN Gewicht (g)

BCTS-85J

140-043-510

36

96

3.7

9.7

32

96

3.3

9.7

Kugel

85

16

Oberflächenmontage

Metall

Poliert

4510932188104

168

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
BCTS-85J
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
BCTS-85J DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-510

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher

Installation Manual (English) 1337_3_bcts_85j_e.pdf

Hinweis

• Die Schubkraft und die Zugkraft sind unterschiedlich. Testen Sie das tatsächliche Produkt vor dem Kauf.

• Die Schub- und Zugkraft kann mit einem Sechskantschlüssel eingestellt werden (Nennwert 3).

• Prüfen Sie beim Einstellen der Fangkraft die Anzeige und stellen Sie sie so ein, dass die linke und die rechte Schraube gleich sind.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • STAINLESS STEEL HEAVY-DUTY ADJUSTABLE BALL CATCH BCTS-85J

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren