- HES3D-120-A100
SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNGHES3D-120-A100
3 / 3 Gesamtergebnisse
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNG
- 100° Öffnung
- HES3D-120-A100
-
Serie HES



- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- Kann den Öffnungswinkel begrenzen, wenn er in Kombination mit Türbegrenzern verwendet wird.
Die geringe Bohrungstiefe (21 mm) ermöglicht ein einfaches Einschlagen von Türen und Rahmen.
Vertikale, horizontale und Tiefeneinstellungen sind auch nach der Montage möglich.
Einfache und schnelle Montagemerkmale:
Kann bei der Montage in zwei Teile getrennt werden. (Ein Teil für Türen. Das andere ist für Rahmen.)
Kann provisorisch an Türen aufgehängt werden, bevor die Schrauben befestigt werden. - Zubehör
- —Kreuzschlitzsenk-Blechschraube 5&Kreuz;20 4 Stück (aus Edelstahl)
—Innensechskant-Schlüssel 3 - Optionaler Artikel
- —HES3D-120TMP, Einbauschablone
(Diese wiederverwendbare Schablone ermöglicht das einfache Fräsen von Türen und Zargen mit der Oberfräse.)
—HES3D-120BKT, Halterung für Bleche
Videos
Im Einsatz
Bilder
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES3D-120-A100DC | 170-044-569 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-120-A100DN | 170-044-570 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-120-A100BL | 170-044-571 |
![]() |
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HES3D-120-A100DC |
HES3D-120-A100DN |
HES3D-120-A100BL |
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English) | 1313_2_hes3d120_a100_e.pdf |
---|
Hinweis
—Bitte mit Türbegrenzern oder Türstoppern verwenden, um zu verhindern, dass sich Türen über 100° öffnen.
—Bei Verwendung mit Türdämpfern oder Türschließern wählen Sie bitte aus den Modellen LDD-S, LDD-V und LDC-N2. Bitte beachten Sie, dass das Türgewicht die Momentbedingungen sowohl von Türschließern als auch von Türdämpfern erfüllen sollte.
—Bitte beachten Sie, dass je nach den verwendeten Türschließern die Möglichkeit besteht, dass das Scharnier beschädigt wird oder nicht vollständig schließt. Bitte im Voraus überprüfen.
—Bei Verwendung eines verdeckten Türschließers wird der HES3D-160 empfohlen.