DÄMPFUNGSSCHARNIERHG-JHM14
8 / 8 Gesamtergebnisse
- Scharnier mit eingebautem Dämpfer UDH-14.
Leichtgängige Bewegung in Öffnungsrichtung.
Abdeckung verbirgt Befestigungsschrauben für saubere Optik.
Einfaches Ausschneiden mit einer Oberfräse. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C–40°C
- Separat erhältlich
- —Halterung für die bodenseitige Montage (UKZ14) ebenfalls erhältlich.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Gehäuse [[Halterung für bodenseitige Montage]]
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-JHM14-S-8BL |
HG-JHM14-S-8WT |
HG-JHM14-S-15BL |
HG-JHM14-S-15WT |
HG-JHM14-S-20BL |
HG-JHM14-S-20WT |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHM14-S-8BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-930 |
HG-JHM14-S-8WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-931 |
HG-JHM14-S-15BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-932 |
HG-JHM14-S-15WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-933 |
HG-JHM14-S-20BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-934 |
HG-JHM14-S-20WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-935 |
Gehäuse [[Halterung für bodenseitige Montage]]
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 0899_5_hg_jhm14_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Das Einbaubeispiel in der Bedienungsanleitung ist für einen Holzdeckel.
—Wird paarweise verkauft.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
—Der Dämpfungsmechanismus funktioniert beim Öffnen des Deckels um ca. 60° oder mehr.