TOPFSCHARNIERJ95
5 / 5 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- TOPFSCHARNIER
- 93°Öffnung/Einsatz
- J95
- Serie J95


- Passed 40,000 open/close private cycle test
heavy duty, cabinet hinge
- 3-D-Verstellung der Montageplatte (Tiefe + 1,5, - 2,5 mm, vertikal +/- 3 mm, Auflage [horizontal] + 0, - 4 mm).
Einfacher Ein- und Ausbau durch One-Touch.
Max. Türgewicht: 25 kg bei 2 St., 40 kg bei 3 St.
Schnappmontage. - Separat erhältlich
- —Montageplatte J95-P6T
—Frontblende für Glastür GH-J95FP
—Sicherheitsabdeckung J95SC-0GR
—Abdeckung für Montageplatte J95ZC-GR - Empfohlene Schrauben
- —M5 Senkkopfschraube, M5 Linsensenkkopfschraube
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Der Online-Shop ist in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich verfügbar.
Wenn Sie in diese Länder bestellen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten.
Für alle anderen Länder können Sie ein Angebot anfordern, indem Sie auf die -Schaltfläche unten klicken.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
J95-24/0T | 160-033-660 |
![]() |
|
![]() |
J95-C24/0T | 160-033-659 |
![]() |
|
![]() |
J95-24-0T BN | 160-034-921 |
![]() |
|
![]() |
J95-C24-0T BN | 160-034-918 |
![]() |
Für die Montage ist eine Montageplatte (separat erhältlich) erforderlich. Bitte separat bestellen.
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
J95-24/0T |
J95-C24/0T |
J95-24-0T BN |
J95-C24-0T BN |
Artikelbezeichnung für die Kombination CAD-Download [Hinge & Mounting Plate]