J95
Artikel filtern
  • TOPFSCHARNIER
  • 95°Öffnung/16 mm Auflage
  • J95
  • Serie J95

  • Passed 40,000 open/close private cycle test

heavy duty, cabinet hinge

3-D-Verstellung der Montageplatte (Tiefe + 1,5, - 2,5 mm, vertikal +/- 3 mm, Auflage [horizontal] + 0, - 4 mm).
Einfacher Ein- und Ausbau durch One-Touch.
Max. Türgewicht: 25 kg bei 2 St., 40 kg bei 3 St.
Schnappmontage.
Separat erhältlich
—Montageplatte J95-P6T

—Frontblende für Glastür GH-J95FP

—Sicherheitsabdeckung J95SC-16GR

—Abdeckung für Montageplatte J95ZC-GR
Empfohlene Schrauben
—M5 Senkkopfschraube, M5 Linsensenkkopfschraube

Videos

Im Einsatz

Bilder

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
J95-24/16T 160-033-658
J95-C24/16T 160-033-657
J95-24-16T BN 160-034-920
J95-C24-16T BN 160-034-917
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation Material Finish Min. Türstärke Max. Türstärke Min. Glasstärke Max. Glasstärke Auflagenmenge Öffnungswinkel Grundmaterial Serie One-touch Installation Geeignete Anbringung Farbe Scharnierart Vitrine Produkttyp Form Schrankgerüst-Material Tragfähigkeit kgf/2Stk. Tragfähigkeit kgf/3Stk. Max. Glasbreite Max. Glashöhe Montage EAN Karton Gewicht (g)

J95-24/16T

160-033-658

Ohne Verriegelung

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)

Nickel

18

30

8

10

12 bis 16 mm

95°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz
Glas

Mattsilber

One-Touch-Topfscharnier

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Auflage

4510932168472

50

143

J95-C24/16T

160-033-657

Mit Verriegelung

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)

Nickel

18

30

8

10

12 bis 16 mm

95°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz
Glas

Mattsilber

One-Touch-Topfscharnier

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Auflage

4510932168496

50

155

J95-24-16T BN

160-034-920

Ohne Verriegelung

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)

Schwarz Nickel

18

30

8

10

12 bis 16 mm

95°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz
Glas

Schwarz

One-Touch-Topfscharnier

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Auflage

4510932184755

50

143

J95-C24-16T BN

160-034-917

Mit Verriegelung

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)

Schwarz Nickel

18

30

8

10

12 bis 16 mm

95°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz
Glas

Schwarz

One-Touch-Topfscharnier

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Auflage

4510932184724

50

155

Verschieben, um mehr zu sehen

Für die Montage ist eine Montageplatte (separat erhältlich) erforderlich. Bitte separat bestellen.


CAD-Download

Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)

Inhalt
Geometriedarstellung
Inhalt 2D 3D
Geometriedarstellung DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
J95-24/16T
J95-C24/16T
J95-24-16T BN
J95-C24-16T BN
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
J95-24/16T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-033-658

J95-C24/16T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-033-657

J95-24-16T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-920

J95-C24-16T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-917

Verschieben, um mehr zu sehen

Artikelbezeichnung für die Kombination CAD-Download [Hinge & Mounting Plate]

Artikelbezeichnung
J95-24/C24_16T+J95-P6T
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges
J95-24/C24_16T+J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
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
  • Heavy - duty Concealed Hinge J95

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren