J95
Artikel filtern

heavy duty, cabinet hinge

  • TOPFSCHARNIER
  • 95°Öffnung/25 mm Auflage
  • J95
  • Serie J95


  • Passed 40,000 open/close private cycle test

heavy duty, cabinet hinge

3-D-Verstellung der Montageplatte (Tiefe + 1,5, - 2,5 mm, vertikal +/- 3 mm, Auflage [horizontal] + 0, - 4 mm).
Einfacher Ein- und Ausbau durch One-Touch.
Max. Türgewicht: 25 kg bei 2 St., 40 kg bei 3 St.
Schnappmontage.
Separat erhältlich
—Montageplatte J95-P6T

—Frontblende für Glastür GH-J95FP

—Sicherheitsabdeckung J95SC-25GR

—Abdeckung für Montageplatte J95ZC-GR
Empfohlene Schrauben
—M5 Senkkopfschraube, M5 Linsensenkkopfschraube

Videos

Im Einsatz

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
J95-24/25T 160-026-905
J95-C24/25T 160-026-731
J95-24-25T BN 160-034-919
J95-C24-25T BN 160-034-916
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation Material Finish Min. Türstärke Max. Türstärke Min. Glasstärke Max. Glasstärke Auflagenmenge Öffnungswinkel Grundmaterial Serie One-touch Installation Geeignete Anbringung Farbe Scharnierart Vitrine Produkttyp Form Schrankgerüst-Material Tragfähigkeit kgf/2Stk. Tragfähigkeit kgf/3Stk. Max. Glasbreite Max. Glashöhe Montage EAN Karton Gewicht (g)

J95-24/25T

160-026-905

Ohne Verriegelung

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)

Nickel

18

30

8

10

21 bis 25 mm

95°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz
Glas

Mattsilber

One-Touch-Topfscharnier

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Auflage

4510932140409

100

134

J95-C24/25T

160-026-731

Mit Verriegelung

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)

Nickel

18

30

8

10

21 bis 25 mm

95°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz
Glas

Mattsilber

One-Touch-Topfscharnier

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Auflage

4510932065573

100

146

J95-24-25T BN

160-034-919

Ohne Verriegelung

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)

Schwarz Nickel

18

30

8

10

21 bis 25 mm

95°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz
Glas

Schwarz

One-Touch-Topfscharnier

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Auflage

4510932184748

100

134

J95-C24-25T BN

160-034-916

Mit Verriegelung

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)

Schwarz Nickel

18

30

8

10

21 bis 25 mm

95°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz
Glas

Schwarz

One-Touch-Topfscharnier

Scharnier

Topfscharnier (Mehrachsig)

Holz

25

40

800

2000

Auflage

4510932184717

100

146

Verschieben, um mehr zu sehen

Für die Montage ist eine Montageplatte (separat erhältlich) erforderlich. Bitte separat bestellen.


CAD-Download

Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)

Inhalt
Geometriedarstellung
Inhalt 2D 3D
Geometriedarstellung DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
J95-24/25T
J95-C24/25T
J95-24-25T BN
J95-C24-25T BN
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
J95-24/25T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-905

J95-C24/25T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-731

J95-24-25T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-919

J95-C24-25T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-916

Verschieben, um mehr zu sehen

Artikelbezeichnung für die Kombination CAD-Download [Hinge & Mounting Plate]

Artikelbezeichnung
J95-24/C24_25T+J95-P6T
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges
J95-24/C24_25T+J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
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
  • Heavy - duty Concealed Hinge J95

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren